CytroMotion – Kompakte, autarke Achse CytroMotion

Driven by Efficiency

Kompakt, offen, effizient
CytroMotion steht für beeindruckende Leistungsdichte, einfaches Handling und hohe Effizienz über die Nutzungsdauer.

CytroMotion
Kompakte autarke Achse

Die kompakte autarke Achse CytroMotion hebt die Effizienz hydraulischer Linearachsen in der Leistungsklasse bis 6,2 kW auf ein neues Niveau. Das einfache Engineering und die schnelle Inbetriebnahme mit rein elektrischer Ansteuerung begeistern auch Konstrukteure und Techniker ohne Hydraulikerfahrung. Anwender schätzen die übersichtliche Produktauswahl, den wartungsfreien Betrieb und die hohe Produktivität bei maximaler Energieeffizienz.

Wesentliche technische Daten:

  • Nennleistung bis 6,2 kW
  • Maximale Druckkraft 275 kN
  • 740 mm/s maximale Verfahrgeschwindigkeit
  • 1000 mm maximale Hublänge

 

Offen & skalierbar – So verkürzt CytroMotion das Engineering

Offene Schnittstellen – Einfaches Engineering

  • Ein einfacher Konfigurator führt zur schnellen Auswahl der optimalen Antriebslösung
  • Kompatibilität zu allen gängigen Servoumrichtern / Steuerungen schafft Auslegungssicherheit
  • Keine proprietären Softwaretools erforderlich, bleiben sie in Ihrer Steuerungsarchitektur

Schnell integriert – So boostet CytroMotion die Inbetriebnahme.

Wenige Verbindungen – Schnelle Inbetriebnahme

  • Erhebliche Reduzierung der Aufwände durch vorgeprüftes Gesamtsystem
  • Elektrische Kompetenz reicht aus – kein spezifisches Hydraulik Know-How erforderlich
  • Nur Strom- und Datenanschluss – keine Verrohrung, keine Hydraulikschläuche notwendig
  • Einfache Steuerungsintegration und schnelles Setup über Parameterfile

Energieeffizient – So steigert CytroMotion die Produktivität.

Minimale Ressourcen – Maximale Ergebnisse

  • Power-on-demand durch Verdrängersteuerung
  • Intelligente Funktionsschaltungen senken den Energiebedarf im Prozess
  • Über Steuerungsparameter auf individuelles Produkt anpassbare Charakteristik ermöglicht höheren Produktionsoutput und Prozessstabilität
  • Über eingebaute Sensorik aktuellen Energiebedarf monitoren und steuern

Robust und zuverlässig – So erhöht CytroMotion die Verfügbarkeit.

Hohe Produktivität – Geringe Wartung

  • Robust gegenüber Stoßbelastungen und Vibrationen durch systemimmanente hydraulische Dämpfung
  • Keine Stillstandszeit durch Schlauch- oder Filterwechsel
  • Integrierte Sensorik erlaubt potenziell kritische Produktzustände vorzeitig zu erkennen

Wir unterstützen Sie bei Ihren Herausforderungen

Ihre Herausforderung: Lange Zuführleitungen

Lange Zuführleitungen

Ihre Herausforderung: Einzelne hydraulische Achse

Einzelne hydraulische Achse

Ihre Herausforderung: Lebenserwartung elektro-mechanischer Achsen

Lebenserwartung elektro-mechanischer Achsen

Ihre Herausforderung: Platz in der Maschine limitiert

Platz in der Maschine limitiert

Ihre Herausforderung: Auftretende Stoßbelastung im Prozess

Auftretende Stoßbelastung im Prozess

Unser Produkt